3-Leiter-Durchgangsklemme 4 mm Zugfeder 279【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

279-683

Teilenummer
279-683
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27
Produktgröße (Breite)(mm) 4 Klemmbreite(mm) 4 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Verschmutzungsgrad 3
Farbe Rot Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Leiter-Durchgangsklemme 4 mm Zugfeder 279, die Teilenummer ist 279-683.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 279-683.

Technischer Support