Durchgangsklemme 4.20 mm Zugfeder Serie 2001

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1401
2001-1404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Aufbau

0.85 €

1 3 Arbeitstage GrauL

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20
Klemmbreite(mm) 4.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Typ (Sonstiges) 4 Leiter Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support