Diodenbasisklemme, Anode rechts【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-208/281-411
769-218/281-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

348.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 7.718

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 8.378

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support