Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
769-257
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Gewicht(g) | 9.366 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisterminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter / 1-Pin-PE-Basisklemme, die Teilenummer ist 769-257.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-257.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften