Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
769-229/281-434
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Nennstrom(A) | 0.025 | Nennspannung(V) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Gewicht(g) | 4.8 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Basisterminal | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Pin-LED-Basisklemme 769, die Teilenummer ist 769-229/281-434.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-229/281-434.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften