3-Leiter-Aktorenklemme 270【50 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Aktorenklemme 270

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
270-572
270-585
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 33-

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4-8.855

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 39 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Abisolierlänge (min.)(mm) 6
Nennstrom(A) 18 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 3
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Aktorklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support