3-Leiter-Diodenklemme 279【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
279-673/281-410
279-673/281-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

715.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

785.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27
Produktgröße (Breite)(mm) 4 Klemmbreite(mm) 4 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 250
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 16
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 3 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + 1 Diode Industrieprodukte Ja

Technischer Support