3-Leiter-Diodenklemme 281【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-673/281-400
281-673/281-401
281-673/281-410
281-673/281-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Nennstrom
(A)
Gewicht
(g)

388.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 169-1.512.041

388.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3-1091.5-

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1-1090.5-

337.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1-1090.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 29 Produktgröße (Breite)(mm) 6
Klemmbreite(mm) 6 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Diodenanschluss
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + 1 Diode
Industrieprodukte Ja

Technischer Support