3-Leiter-Schutzleiterklemme 283【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
283-677
283-677/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

240.48 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

229.55 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 37.50
Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12 Abisolierlänge (max.)(mm) 17
Abisolierlänge (min.)(mm) 16 Nennstrom(A) 76 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16
AWG (min.) 24 AWG (max.) 6 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support