2-Leiter-Aktorenklemme 280【50 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Aktorenklemme 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-562/281-411
280-565
280-565/280-319
280-565/280-321
280-572
280-572/281-411
280-575
280-575/280-320
280-575/280-323
280-576
280-585
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Steckverbindertyp (Kategorie) Steckverbindereigenschaften

392.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 155.50552040023-Aktorklemme+ 1 Diode

251.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 255.505551252--Aktorklemme-

267.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 255.506651252--Aktorklemme-

267.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 255.506651252--Aktorklemme-

403.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 363.5055204003-17.387Aktorklemme+ PG-Anschluss

552.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 363.50552040033-Aktorklemme+ 1 Diode

468.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 363.505551253--Aktorklemme+ PG-Anschluss

534.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 363.506651253--Aktorklemme+ PG-Anschluss

534.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 363.506651253--Aktorklemme+ PG-Anschluss

519.24 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 363.50551040033-N Terminal+ PG-Anschluss

508.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 363.50552040033-Aktorklemme-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Farbe Grau Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support