2-Leiter-Trennklemme Serie 2002

2-Leiter-Trennklemme Serie 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1671
2002-1674
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Aufbau

2.56 €

1 3 Arbeitstage GrauL

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BlauN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Klemmbreite(mm) 5.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 400 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + Testoption

Technischer Support