2-Leiter-Endklemme 261【200 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Endklemme 261

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
261-321
261-321/331-000
261-321/341-000
261-323
261-323/331-000
261-323/341-000
261-324
261-324/331-000
261-324/341-000
261-326
261-326/331-000
261-326/341-000
261-327
261-327/331-000
261-327/341-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Verschmutzungsgrad Gewicht
(g)
Farbe Aufbau Steckverbindereigenschaften

125.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 118-2.038GrauL+ Fallenschlossbasis

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 123.203-GrauLEinseitig + betätiger

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 123.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1183-GrauL+ Fallenschlossbasis

141.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 123.203-GrauLEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 123.203-GrauLZweiseitiger + Aktuator

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1183-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 223.203-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 123.203-BlauNEntspricht den ATEX Ex I-Normen

125.27 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 1183-Orange-+ Fallenschlossbasis

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 123.203-Orange-Einseitig + betätiger

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 123.203-Orange-Zweiseitiger + Aktuator

130.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 118--Grün-GelbErde+ Fallenschlossbasis

136.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 123.20--Grün-GelbErdeEinseitig + betätiger

153.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 123.20--Grün-GelbErdeZweiseitiger + Aktuator

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 200 Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support