2-Leiter-Mittelklemme Ex e II 264【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-131

Teilenummer
264-131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.10
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 690
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Mittelklemme Ex e II 264, die Teilenummer ist 264-131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-131.

Technischer Support