2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme Ex e II 264【100 Stk. pro Packung】

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme Ex e II 264

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-120
264-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.)

119.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 0.500.520

108.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 0.080.0828

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 24.50
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Klemmbreite(mm) 6 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 23 Nennspannung(V) 750
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Technischer Support