2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 284【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

284-691

Teilenummer
284-691
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.49 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 33.50
Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10 Abisolierlänge (max.)(mm) 13
Abisolierlänge (min.)(mm) 12 Nennstrom(A) 53 Nennspannung(V) 550
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10 AWG (min.) 20 AWG (max.) 8
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 284, die Teilenummer ist 284-691.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 284-691.

Technischer Support