2-Leiter-Schutzleiterklemme 279【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
279-907
279-907/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindereigenschaften

486.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage -

490.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27
Produktgröße (Breite)(mm) 4 Klemmbreite(mm) 4 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 18 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support