Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
285-197/999-950 |
285-607/999-950 |
285-637/999-950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennstrom (A) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG (max.) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Kompatibel mit Serien (Wago) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 5 | 101 | 107 | 25 | - | - | - | - | 35 | 70 | 35 | 70 | - | - | - | - | 311 | 285 | - | PG-Terminal | - | - | - | |
731.32 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 2 | 15 | 52.50 | - | 16 | 16 | 23 | 16 | - | 6 | 25 | 6 | 25 | 10 | 4 | 1 | 2 | - | - | PG-Terminal | - | Erde | Zugfeder | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | |
315.92 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 15 | 53 | - | 16 | 16 | 23 | - | 125 | 6 | 35 | 6 | 35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | PG-Terminal | - | Erde | Zugfeder | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Farbe | Grün-Gelb | Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennstrom(A)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG (max.)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Kompatibel mit Serien (Wago)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse)
Aufbau
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften