2-Leiter-Durchgangsklemme 785【15 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

785-604

Teilenummer
785-604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 15 Produktgröße (Höhe)(mm) 44.50
Produktgröße (Länge)(mm) 16 Produktgröße (Breite)(mm) 16 Klemmbreite(mm) 16
Abisolierlänge (max.)(mm) 23 Nennstrom(A) 125 Nennspannung(V) 1000
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 35 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 35 AWG (min.) 10 AWG (max.) 2
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 87.195 Farbe Blau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Aufbau N Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme 785, die Teilenummer ist 785-604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 785-604.

Technischer Support