Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-901 |
870-902 |
870-903 |
870-904 |
870-905 |
870-909 |
870-911 |
870-912 |
870-914 |
870-919 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.303 | Grau | L | - | |
108.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Rot | - | - | |
108.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | |
119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 27.50 | 24 | 500 | 3 | 4.313 | Schwarz | - | - | |
119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 1 | 27.50 | 22 | 420 | - | 4.379 | Grau | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | |
114.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.963 | Grau | L | - | |
114.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.991 | Orange | - | - | |
106.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 26.50 | 24 | 500 | 3 | 3.991 | Blau | N | - | |
119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 26.50 | 22 | 420 | - | 4.009 | Grau | L | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften