Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
785-623
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 15 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 44.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 16 | Produktgröße (Breite)(mm) | 16 | Klemmbreite(mm) | 16 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 23 | Nennstrom(A) | 125 | Nennspannung(V) | 400 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 35 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 35 | AWG (min.) | 10 | AWG (max.) | 2 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 1 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 93.436 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | PD Terminal |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme 785, die Teilenummer ist 785-623.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 785-623.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften