Leiterplattenklemme 741, Befestigungflansch【40-180 Stk. pro Packung】

Leiterplattenklemme 741, Befestigungflansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
741-132
741-133
741-134
741-136
741-137
741-138
741-139
741-140
741-142
741-146
741-232
741-233
741-234
741-235
741-236
741-237
741-238
741-239
741-240
741-242
741-246
741-322
741-323
741-324
741-325
741-327
741-328
741-422
741-423
741-424
741-425
741-426
741-427
741-428
741-430
741-522
741-523
741-524
741-525
741-526
741-528
741-622
741-623
741-624
741-625
741-626
741-628
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Dämmaterial

431.79 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 2Grau5180521632019.4022.5Polyamid

519.24 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3Grau5160531632022.5024.40Polyamid

468.95 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 4Grau5140541632022.5029.40Polyamid

573.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6Grau5100561632022.5039.40Polyamid

523.61 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 7Grau580571632022.5044.4Polyamid

589.20 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 8Grau580581632022.5049.40Polyamid

661.36 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 9Grau580591632022.5054.40Polyamid

545.48 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 10Grau5605101632022.5059.40Polyamid

643.87 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 12Grau5605121632022.5069.40Polyamid

562.97 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 16Grau5405161632022.5089.40Polyamid

431.79 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 2Orange5.08180521632019.4822.5Polyamid

519.24 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3Orange5.08160531632022.5024.56Polyamid

490.83 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 4Orange5.08120541632022.5029.64Polyamid

584.83 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 5Orange5.08120551632022.5034.72Polyamid

573.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6Orange5.08100561632022.5039.80Polyamid

523.61 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 7Orange5.08801071632022.5044.88Polyamid

589.20 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 8Orange5.0880581632022.5049.96Polyamid

661.36 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 9Orange5.08801691632022.5055.04Polyamid

545.48 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Orange5.086016101632022.5060.12Polyamid

643.87 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 12Orange5.086015121632022.5070.28Polyamid

562.97 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 16Orange5.084010161632022.5090.60Polyamid

388.07 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 2Grau7.5160821663021.9022.5Polyamid

464.59 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3Grau7.51401231663022.5029.40Polyamid

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 4Grau7.5100841663022.5036.90Polyamid

403.37 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 5Grau7.580851663022.5044.4Polyamid

409.93 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7Grau7.560871663022.5059.40Polyamid

458.03 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 8Grau7.560881663022.5066.90Polyamid

388.07 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 2Orange7.6216052-63022.0222.5Polyamid

464.59 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3Orange7.6214053-63022.5029.64Polyamid

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 4Orange7.62100104-63022.5037.26Polyamid

403.37 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 5Orange7.628055-63022.5044.88Polyamid

475.52 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6Orange7.628066-63022.5052.50Polyamid

409.93 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 7Orange7.626067-63022.5060.12Polyamid

458.03 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 8Orange7.626068-63022.5067.74Polyamid

377.13 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 10Orange7.62401010-63022.5082.98Polyamid

322.48 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 2Grau10160102-100022.5024.40-

403.37 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3Grau10120103-100022.5034.40-

337.79 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 4Grau1080104-100022.5044.4-

409.93 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 5Grau1080105-100022.5054.40-

366.21 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6Grau1060106-100022.5064.40-

311.55 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 8Grau104088-100022.5084.40-

388.07 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 2Orange10.1616062-100022.5024.56-

403.37 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3Orange10.1612063-100022.5034.72-

337.79 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 4Orange10.168064-100022.5044.88-

409.93 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 5Orange10.168065-100022.5055.04-

366.21 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6Orange10.166066-100022.5065.20-

311.55 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8Orange10.164068-100022.5085.52-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 12.80
Serie (Steckverbinder) 741 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support