Leiterplattenklemme, Drücker 255【280 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

255-502/333-009/999-950

Teilenummer
255-502/333-009/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

498.60 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Hellgrau AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 7.62 Inhalt(Stk.) 280
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 6
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2 Nennspannung(V) 275
Produktgröße (Höhe)(mm) 22.20 Produktgröße (Länge)(mm) 7.50 Produktgröße (Breite)(mm) 23
Serie (Steckverbinder) 255 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemme, Drücker 255, die Teilenummer ist 255-502/333-009/999-950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 255-502/333-009/999-950.

Technischer Support