Buchse für Leiterplatten, gerade, 890【100 Stk. pro Packung】

Buchse für Leiterplatten, gerade, 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-823
890-843
890-863
890-883
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Codierung

263.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3Weiß25014.803.49A

296.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage ------

296.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage ------

296.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage -Pink40023.603.42B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Max. Temperatur(°C) +40 °C Min. Temperatur(°C) -5
Nennstrom(A) 16 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.2 Produktgröße (Länge)(mm) 28.40
Anschluss (Komponenten) Lötstifte Steckertyp Buchse, vertikal Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss
Kontaktmaterial Kupferlegierung Serie (Netzstecker) WINSTA MINI Industrieprodukte Ja

Technischer Support