Federkraftklemmblock 1.50 mm², 250【300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

250-204/000-009

Teilenummer
250-204/000-009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

296.92 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Hellgrau AWG max. 16
AWG (min.) 24 Kontaktabstand(mm) 3.50 Inhalt(Stk.) 300
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 9
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 4 Nennspannung(V) 320
Produktgröße (Höhe)(mm) 15.50 Produktgröße (Länge)(mm) 12 Produktgröße (Breite)(mm) 16.70
Serie (Steckverbinder) 250 Gewicht(g) 2.06 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte)
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 1.50 mm², 250, die Teilenummer ist 250-204/000-009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 250-204/000-009.

Technischer Support