Federkraftklemmblock 2.50 mm², 256【1-400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
256-401
256-402/334-000
256-403/334-000
256-404/334-000
256-405/334-000
256-407/334-000
256-408/334-000
256-409/334-000
256-425/334-000
256-435/334-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Querschnitt
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom (Details)
(A)
Nennstrom
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

0.36 €

1 3 Arbeitstage 112.561162425017.607.822.20-Schräg (zur Leiterplatte)Polyamid

346.21 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2400-52---17.2012.9020.102.13-Polyamid 6.6

364.15 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3280-53---17.9017.2020.103.109--

319.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4200-54---20.1017.2022.904.088-Polyamid 6.6

335.01 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 5160-55---20.1017.2027.905.067-Polyamid 6.6

335.01 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 7120-57---20.1017.2037.907.025-Polyamid 6.6

296.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 8100-58---20.1017.2042.908.004-Polyamid 6.6

330.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 9100-59---20.1017.2047.98.983-Polyamid 6.6

190.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2520-525---20.1017.20127.9024.647--

268.89 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 3520-535---20.1017.20177.9034.437-Polyamid 6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 12 AWG (min.) 28
Kontaktabstand(mm) 5.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 6
Anzahl der Zeilen 1 Nennspannung(V) 320 Serie (Steckverbinder) 256
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support