Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
731-136/048-000
Anzahl der Pins(Pol) | 6 | Farbe | Grau | AWG max. | 14 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 5 | Inhalt(Stk.) | 25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 | Max. Abisolierlänge(mm) | 9 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 6 | Nennspannung(V) | 320 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 15.50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 14.30 | Produktgröße (Breite)(mm) | 45.20 |
Serie (Steckverbinder) | 731 | Gewicht(g) | 10.3 | Anschluss (Komponenten) | Wire wrap |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid 6.6 |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 2.50 mm², 731, die Teilenummer ist 731-136/048-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 731-136/048-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften