Federkraftklemmblock 2.50 mm², 741【220 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

741-204

Teilenummer
741-204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

737.87 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Orange AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5.08 Inhalt(Stk.) 220
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 12 Max. Abisolierlänge(mm) 6
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 4 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 630 Produktgröße (Höhe)(mm) 21.82 Produktgröße (Länge)(mm) 12.80
Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Serie (Steckverbinder) 741 Gewicht(g) 5.43
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 2.50 mm², 741, die Teilenummer ist 741-204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 741-204.

Technischer Support