Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2059-301/998-403 |
2059-302/998-403 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 2.90 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 5.90 |
Loading...
Farbe | Weiß | AWG max. | 22 | AWG (min.) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.34 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Min. Abisolierlänge(mm) | 4 | Max. Abisolierlänge(mm) | 5 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 160 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 2.70 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.90 | Serie (Steckverbinder) | 2059 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Cu-Legierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften