THR-Federleiste, 2091【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2091-1328

Teilenummer
2091-1328
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

610.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Farbe Hellgrau Kontaktabstand(mm) 3.50
Inhalt(Stk.) 100 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 8
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160 Produktgröße (Höhe)(mm) 15.2
Produktgröße (Länge)(mm) 13.00 Produktgröße (Breite)(mm) 28 Serie (Steckverbinder) 2091
Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckertyp Stiftleiste, rechtwinklig
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF) Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für THR-Federleiste, 2091, die Teilenummer ist 2091-1328.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2091-1328.

Technischer Support