Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-250
Anzahl der Pins(Pol) | 20 | Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 20 |
Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 16.60 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 101.50 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt, 232, die Teilenummer ist 232-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften