THT-Federleiste, gerade, Befestigungsflansch 722【10-100 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, gerade, Befestigungsflansch 722

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722-132/031-000
722-133/031-000
722-134/031-000
722-135/031-000
722-136/031-000
722-137/031-000
722-138/031-000
722-139/031-000
722-140/031-000
722-142/031-000
722-143/031-000
722-144/031-000
722-145/031-000
722-732/031-000
722-733/031-000
722-735/031-000
722-736/031-000
722-738/031-000
722-742/031-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Breite)
(mm)

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2Hellgrau5100232024.80

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3Hellgrau550332029.80

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4Hellgrau550432034.80

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5Hellgrau550532039.80

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6Hellgrau550632044.80

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 7Hellgrau550732049.80

267.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8Hellgrau550832054.80

158.49 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 9Hellgrau525932059.80

202.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10-5251025064.80

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 12Hellgrau5251232074.80

202.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 13Hellgrau5251325079.80

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 14-5251425084.80

235.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 15Hellgrau5251525089.80

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Hellgrau7.550263027.30

136.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3Hellgrau7.550363034.80

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Hellgrau7.550563049.80

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Hellgrau7.525663057.30

174.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 8-7.525863072.30

84.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 12Hellgrau7.51012630102.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15 Produktgröße (Höhe)(mm) 23.25
Produktgröße (Länge)(mm) 11.60 Serie (Steckverbinder) 722 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support