THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke 722【10-100 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke 722

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722-132/039-000
722-133/039-000
722-134/039-000
722-135/039-000
722-136/039-000
722-140/039-000
722-142/039-000
722-143/039-000
722-145/039-000
722-150/039-000
722-733/039-000
722-734/039-000
722-735/039-000
722-736/039-000
722-737/039-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckertyp

207.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2Hellgrau5100232025.8026.60Buchse, vertikal

136.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage ---------

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 4Hellgrau550432026.635.80Buchse, vertikal

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5Hellgrau550532026.640.80Buchse, vertikal

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Hellgrau550632026.645.80Buchse, vertikal

202.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 10Hellgrau5251032026.665.80Buchse, vertikal

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 12Hellgrau5251232026.675.80Buchse, vertikal

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 13Hellgrau5251325026.680.80Buchse, vertikal

235.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 15Hellgrau5251525026.690.80Buchse, vertikal

130.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 20Hellgrau5102032026.6115.80Buchse, vertikal

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3Hellgrau7.550363026.635.80Buchse, waagerechte Montage

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4Hellgrau7.550463026.643.30Buchse, waagerechte Montage

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5Hellgrau7.550563026.650.80Buchse, waagerechte Montage

141.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Hellgrau7.525663026.658.30Buchse, waagerechte Montage

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 7-7.525763026.665.80Buchse, waagerechte Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15 Produktgröße (Länge)(mm) 11.60
Serie (Steckverbinder) 722 Anschluss (Komponenten) Drucken Steckverbindereigenschaften + seitlicher Riegel
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte
Industrieprodukte Ja

Technischer Support