THT-Federleiste, gerade, Distanzflansch 722【25-50 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, gerade, Distanzflansch 722

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722-133/047-000
722-134/047-000
722-135/047-000
722-136/047-000
722-733/047-000
722-734/047-000
722-736/047-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3-550325029.80+ seitlicher Riegel

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4Hellgrau550432034.80+ seitlicher Riegel

185.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 5-550525039.80+ seitlicher Riegel

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Hellgrau550632044.80+ seitlicher Riegel

136.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3-7.550363042.30+ Ummantelung

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4Hellgrau7.550463042.30+ Ummantelung

136.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 6Hellgrau7.525663057.30+ Ummantelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 15 Produktgröße (Höhe)(mm) 23.25
Produktgröße (Länge)(mm) 11.60 Serie (Steckverbinder) 722 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support