1-Leiter-Federleiste 713【20-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
713-1103
713-1103/000-047
713-1103/000-9037
713-1103/032-9037
713-1104
713-1104/000-9037
713-1104/032-047
713-1104/032-9037
713-1105/000-047
713-1105/000-9037
713-1105/032-047
713-1105/032-9037
713-1106
713-1106/000-047
713-1106/000-9037
713-1106/032-9037
713-1107
713-1107/000-047
713-1107/000-9037
713-1107/033-047
713-1107/033-9037
713-1108
713-1108/000-047
713-1108/000-9037
713-1108/033-9037
713-1109
713-1109/000-047
713-1109/000-9037
713-1109/033-047
713-1109/033-9037
713-1110
713-1110/000-047
713-1110/000-9037
713-1110/033-047
713-1110/033-9037
713-1111
713-1111/000-047
713-1111/000-9037
713-1111/034-047
713-1111/034-9037
713-1112
713-1112/000-047
713-1112/000-9037
713-1112/034-047
713-1113
713-1113/000-047
713-1113/000-9037
713-1113/034-047
713-1113/034-9037
713-1114
713-1114/000-047
713-1114/000-9037
713-1114/034-047
713-1114/034-9037
713-1115
713-1115/000-047
713-1115/000-9037
713-1115/035-047
713-1115/035-9037
713-1116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften

420.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6100316.001218.80codierbar

442.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 6100316.001218.80codierbar

442.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 6100316.001218.80codierbar

503.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 6100316.001238.70codierbar

322.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 850416.0015.5018.80codierbar

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 850416.0015.5018.80codierbar

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 850416.0015.5038.70codierbar

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 850416.0015.5038.70codierbar

364.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1050518.8016.0019codierbar

364.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1050518.8016.0019codierbar

391.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1050519.0016.0038.70codierbar

391.04 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1050519.0016.0038.70codierbar

606.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1250618.8016.0022.5codierbar

431.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1250618.8016.0022.5codierbar

431.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1250618.8016.0022.5codierbar

464.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1250622.5016.0038.70codierbar

491.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1450718.8016.0026codierbar

498.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1450718.8016.0026codierbar

498.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1450718.8016.0026codierbar

532.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 145072616.0043.70codierbar

532.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 145072616.0043.70codierbar

322.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1625818.8016.0029.5codierbar

285.72 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1625818.8016.0029.5codierbar

285.72 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1625818.8016.0029.5codierbar

301.40 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1625829.5016.0043.70codierbar

409.93 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1825918.8016.0033codierbar

319.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1825918.8016.0033codierbar

319.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1825918.8016.0033codierbar

341.73 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1825933.0016.0043.70codierbar

341.73 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1825933.0016.0043.70codierbar

368.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 20251018.8016.0036.5+ Ummantelung

357.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 20251018.8016.0036.5+ Ummantelung

357.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 20251018.8016.0036.5+ Ummantelung

375.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 20251036.5016.0043.70+ Ummantelung

375.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 20251036.5016.0043.70+ Ummantelung

386.56 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 22251118.8016.0040+ Ummantelung

391.04 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 22251118.8016.0040codierbar

391.04 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage -------

408.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 22251140.0016.0048.70codierbar

408.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 22251140.0016.0048.70codierbar

420.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 24251218.8016.0043.5codierbar

424.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 24251218.8016.0043.5codierbar

424.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 24251218.8016.0043.5codierbar

442.57 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 24251243.5016.0048.70codierbar

453.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -------

464.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 26251318.8016.0047codierbar

464.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 26251318.8016.0047codierbar

476.19 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 26251347.0016.0048.70codierbar

476.19 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 26251347.0016.0048.70codierbar

391.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 28201418.8016.0050.5codierbar

397.76 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 28201418.8016.0050.5codierbar

397.76 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 28201418.8016.0050.5codierbar

408.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 28201448.7016.0050.5codierbar

408.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 28201448.7016.0050.5codierbar

420.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 30201518.8016.0054codierbar

424.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 30201518.8016.0054codierbar

424.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 30201518.8016.0054codierbar

447.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 30201554.0016.0054.20codierbar

447.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 30201554.0016.0054.20codierbar

447.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -------

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz AWG max. 16 AWG (min.) 28
Kontaktabstand(mm) 3.50 Querschnitt (max.)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08
Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60 Max. Abisolierlänge(mm) 7
Anzahl der Zeilen 2 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160
Serie (Steckverbinder) 713 Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Buchse gerade Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Industrieprodukte Ja

Technischer Support