1-Leiter-Federleiste, Schraubflansch 713【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
713-1103/107-047
713-1103/107-047/032-000
713-1103/107-9037
713-1103/107-9037/032-000
713-1104/107-000
713-1104/107-047
713-1104/107-047/032-000
713-1104/107-9037
713-1104/107-9037/032-000
713-1105/107-000
713-1105/107-047
713-1105/107-047/032-000
713-1105/107-9037
713-1105/107-9037/032-000
713-1106/107-000
713-1106/107-047
713-1106/107-047/032-000
713-1106/107-9037
713-1106/107-9037/032-000
713-1107/107-000
713-1107/107-047
713-1107/107-047/033-000
713-1107/107-9037
713-1107/107-9037/033-000
713-1108/107-000
713-1108/107-047
713-1108/107-047/033-000
713-1108/107-9037
713-1108/107-9037/033-000
713-1109/107-000
713-1109/107-047
713-1109/107-047/033-000
713-1109/107-9037
713-1109/107-9037/033-000
713-1110/107-000
713-1110/107-047
713-1110/107-047/033-000
713-1110/107-9037
713-1110/107-9037/033-000
713-1111/107-000
713-1111/107-047
713-1111/107-047/034-000
713-1111/107-9037
713-1111/107-9037/034-000
713-1112/107-000
713-1112/107-047
713-1112/107-047/034-000
713-1112/107-9037
713-1112/107-9037/034-000
713-1113/107-000
713-1113/107-047
713-1113/107-047/034-000
713-1113/107-9037
713-1113/107-9037/034-000
713-1114/107-047
713-1114/107-047/034-000
713-1114/107-9037
713-1114/107-9037/034-000
713-1115/107-047
713-1115/107-047/035-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 6503-18.8020.6codierbar

554.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 61003-20.6038.70codierbar

246.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6503-18.8020.6codierbar

554.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 61003-20.6038.70codierbar

308.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8504-18.8024.1+ Ummantelung

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8504-18.8024.1+ Ummantelung

700.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 81004-24.1038.70+ Ummantelung

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 8504-18.8024.1+ Ummantelung

700.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 81004-24.1038.70+ Ummantelung

207.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10255-18.8027.6+ Ummantelung

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 10255-18.8027.6+ Ummantelung

508.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10505-27.6038.70+ Ummantelung

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 102551618.8027.6+ Ummantelung

420.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 10505-27.6038.70+ Ummantelung

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 12256-18.8031.1+ Ummantelung

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 12256-18.8031.1+ Ummantelung

589.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 12506-31.1038.70+ Ummantelung

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 12256-18.8031.1+ Ummantelung

487.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 12506-31.1038.70+ Ummantelung

257.69 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 14257-18.8034.6+ Ummantelung

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 14257-18.8034.6+ Ummantelung

559.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 14507-34.6043.70+ Ummantelung

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 14257-18.8034.6+ Ummantelung

559.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 14507-34.6043.70codierbar

296.92 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 16258-18.8038.1+ seitlicher Riegel

296.92 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 16258-18.8038.1+ Ummantelung

319.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 16258-38.1043.70+ Ummantelung

296.92 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 16258-18.8038.1+ Ummantelung

319.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 16258-38.1043.70+ Ummantelung

330.53 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 18259-18.8041.6+ Ummantelung

335.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 18259-18.8041.6+ Ummantelung

352.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 18259-41.6043.70+ Ummantelung

335.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 18259-18.8041.6+ Ummantelung

352.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 18259-41.6043.70+ Ummantelung

290.20 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 202010-18.8045.1+ Ummantelung

296.92 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 202010-18.8045.1+ Ummantelung

386.56 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 202510-43.7045.1+ Ummantelung

296.92 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 202010-18.8045.1+ Ummantelung

386.56 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 202510-43.7045.1+ Ummantelung

319.33 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage -------

323.81 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 222011-18.8048.6+ Ummantelung

420.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 222511-48.6048.70+ Ummantelung

323.81 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 222011-18.8048.6+ Ummantelung

420.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 222511-48.6048.70+ Ummantelung

346.21 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 242012-18.8052.1+ Ummantelung

352.95 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 242012-18.8052.1+ Ummantelung

458.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 242512-48.7052.1+ Ummantelung

352.95 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 242012-18.8052.1+ Ummantelung

458.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 242512-48.7052.1+ Ummantelung

375.35 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 262013-18.8055.6codierbar

379.83 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 262013-18.8055.6codierbar

391.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 262013-48.7055.6codierbar

379.83 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 262013-18.8055.6codierbar

391.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 262013-48.7055.6codierbar

408.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 282014-18.8059.1codierbar

420.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 282014-48.7059.1codierbar

408.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 282014-18.8059.1codierbar

420.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 282014-48.7059.1codierbar

435.85 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 302015-18.8062.6codierbar

458.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 302015-54.2062.6codierbar

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz AWG max. 16 AWG (min.) 28
Kontaktabstand(mm) 3.50 Querschnitt (max.)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08
Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60 Max. Abisolierlänge(mm) 7
Anzahl der Zeilen 2 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160
Produktgröße (Länge)(mm) 16.00 Serie (Steckverbinder) 713 Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Industrieprodukte Ja

Technischer Support