1-Leiter-THR-Federleiste 2091【100-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2091-1172/200-000
2091-1173/200-000
2091-1174/200-000
2091-1175/200-000
2091-1176/200-000
2091-1178/200-000
2091-1180/200-000
2091-1182/200-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften

341.73 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2200211.407.0014+ Riemengriff

464.99 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 3200311.4010.5014-

547.89 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4200414.0011.414-

689.08 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5200514.0011.417.5-

413.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6100614.0011.421-

547.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8100814.0011.428-

689.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 101001014.0011.435.00-

823.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 121001214.0011.442-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrau AWG max. 14 AWG (min.) 24
Kontaktabstand(mm) 3.50 Querschnitt (max.)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2
Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 10
Nennspannung(V) 160 Serie (Steckverbinder) 2091 Anschluss (Komponenten) Drucken
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Stiftleiste, gerade Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyphthalamid (PPA GF)
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB Industrieprodukte Ja

Technischer Support