Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
235-452 |
235-452/331-000 |
235-453 |
235-453/331-000 |
235-454 |
235-455/331-000 |
235-462/331-000 |
235-553 |
235-712 |
235-716 |
235-717 |
235-722 |
235-723 |
235-724 |
235-727 |
235-851/332-000 |
235-851/333-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betätigungsrichtung | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 420 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | Grau | 5.08 | 420 | 0.25 | 13 | 10 | 2 | 10 | 320 | 12.50 | 11.50 | 12.80 | - | - | |
300.61 € | 420 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | Grau | 5.08 | 420 | 0.2 | 13 | 10 | 2 | 10 | 320 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | - | - | |
252.09 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 3 | Grau | 5.08 | 280 | 0.25 | 13 | 10 | 3 | 10 | 320 | 12.80 | 12.50 | 16.5 | - | - | ||
268.89 € | 280 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 3 | Grau | 5.08 | 280 | 0.2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 320 | 16.50 | 12.50 | 19.10 | - | - | ||
257.69 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 4 | Grau | 5.08 | 220 | 0.25 | 13 | 10 | 4 | 10 | 320 | 12.80 | 12.50 | 21.50 | - | - | ||
274.49 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | Grau | 5.08 | 180 | 0.2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 320 | 19.10 | 12.50 | 26.50 | - | - | ||
207.27 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 12 | Grau | 5.08 | 60 | 0.2 | 13 | 10 | 12 | 10 | 320 | 19.10 | 12.50 | 61.50 | - | - | ||
179.27 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 1 | Dunkelgrau | 5.08 | 800 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | ||
190.47 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 1 | Orange | 5.08 | 800 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | ||
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 1 | Hellgrün | 5.08 | 800 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | Dunkelgrau | 7.62 | 600 | 0.25 | 6 | 6 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | Hellgrau | 7.62 | 600 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | Blau | 7.62 | 600 | 0.25 | 9 | 10 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | 1 | Hellgrün | 7.62 | 600 | 0.25 | 9 | 10 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | ||
123.24 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | Grau | 10.16 | 400 | 0.2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 500 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
123.24 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 78 Arbeitstage | 1 | Grau | 10.16 | 400 | 0.2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 500 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid |
Loading...
AWG max. | 18 | AWG (min.) | 24 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.34 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Serie (Steckverbinder) | 235 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Betätigungsrichtung
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften