Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | 200 | 2 | 13.2 | |
273.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 3 | 200 | 3 | 18.2 | |
377.13 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 23.2 | ||
453.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 200 | 5 | 28.2 | |
273.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 100 | 6 | 33.2 | |
315.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 100 | 7 | 38.2 | |
359.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 43.2 | |
414.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 9 | 100 | 9 | 48.2 | |
458.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 53.2 | |
501.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 11 | 100 | 11 | 58.2 | |
541.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 100 | 12 | 63.2 | |
300.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 13 | 50 | 13 | 68.2 | ||
322.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 14 | 50 | 14 | 73.2 | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | |
458.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 103.2 |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 16 |
Nennspannung(V) | 250 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 25.9 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.4 |
Serie (Steckverbinder) | 2060 | Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Stecker gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid | Stiftform | quadratisch |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften