Multimontageadapter【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

209-148

Teilenummer
209-148
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.39 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 209 Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 60
Produktgröße (Länge)(mm) 88 Produktgröße (Breite)(mm) 25 Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) 209
Gewicht(g) 15.335 Art des Zubehörs Universalhalterung Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Multimontageadapter, die Teilenummer ist 209-148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 209-148.

Technischer Support