Mehrbereichszeitrelais-Baustein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

286-640

Teilenummer
286-640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 82.5 Breite(mm) 20 Tiefe(mm) 50
Inhalt(Stk.) 1 Haltbarkeit 1.5 x 10 7 Zyklen Betriebsspannung(Vdc) 24
Nennspannung(V) 250 Schaltspannung (max.)(Vdc) 250 Anschluss (Komponenten) Verbinder
Kontaktart 1 Umschaltung Kontaktmaterial Ag-Legierung Funktionen (Relais) Einschaltverzögerung
Relaistyp (Kategorie) TDR Typ (Zeitrelais) Monofunktional

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrbereichszeitrelais-Baustein, die Teilenummer ist 286-640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-640.

Technischer Support