N-Sammelschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0402174

Teilenummer
0402174
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.07 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 1 Nennstrom(A) Max 140 Produktgröße (Höhe)(mm) 3
Produktgröße (Länge)(mm) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 10 Zubehörtyp (Steckverbinder) Sammelschiene
Material Flachvernickeltes Kupfer Kompatibel mit (Details) N Trennklemmen

Sie befinden sich auf der Seite für N-Sammelschiene, die Teilenummer ist 0402174.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0402174.

Technischer Support