Abgriffklemme AGK 10-PTPOWER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3260145
3260148
3260151
3260154
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Verschmutzungsgrad Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Isolationsklasse Industrieprodukte

3.33 €

60 7 Arbeitstage 2Grau20 - 818.5311500134.73518(max.)V0SchnellverbinderClip-AnschlussPAINein

3.33 €

60 7 Arbeitstage 2Blau20 - 818.5311500134.73518(max.)V0SchnellverbinderClip-AnschlussPAINein

3.33 €

60 7 Arbeitstage -----1057-----Zugfeder----

3.33 €

60 7 Arbeitstage -----1057-----Zugfeder----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10 Nennstrom(A) 57
Produktgröße (Breite)(mm) 18.5

Technischer Support