Messer-Trennklemme PTC 2,5-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3270079

Teilenummer
3270079
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.52 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) -60
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 1.5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 130 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme PTC 2,5-MT, die Teilenummer ist 3270079.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270079.

Technischer Support