Durchgangsreihenklemme USK 4-FS / FS【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0271017

Teilenummer
0271017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.82 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Produktgröße (Höhe)(mm) 45.5 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme USK 4-FS / FS, die Teilenummer ist 0271017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0271017.

Technischer Support