Durchgangsreihenklemme VBSTB 4-FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3070435

Teilenummer
3070435
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.56 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 22 - 14
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.5 Produktgröße (Länge)(mm) 72
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme VBSTB 4-FS, die Teilenummer ist 3070435.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070435.

Technischer Support