Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031306 |
3031319 |
3037410 |
3037423 |
3037436 |
3037449 |
3037452 |
3037465 |
3040038 |
3040669 |
3042081 |
3042159 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | V0 | - | |||
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | V0 | - | |||
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Rot | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Orange | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Gelb | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Weiß | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | - | - | |||
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grün | 28 - 14 | - | 800 | 72 | 8-10 | - | - | |||
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 28 - 14 | - | 500 | 81 | 8-10 | V0 | - | |||
1.90 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 28 - 14 | - | 500 | 81 | 8-10 | V0 | - | |||
1.69 € | 150 | 23 Arbeitstage | 2 | Blau | 28 - 12 | 3 | 500 | 89.5 | 8-10 | V0 | PA | |||
1.69 € | 150 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 28 - 12 | 3 | 500 | 89.5 | 10(max.) | V0 | PA |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften