Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3059016
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 76 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 54 | Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UK 16-PR, die Teilenummer ist 3059016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3059016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften