Doppelstockklemme UTTB 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044636
3044649
3044652
3060351
3060364
3060377
3060487
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad Produktgröße (Höhe)
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)

3.20 €

100 92 Arbeitstage Grau365Dualport-Terminal

3.20 €

100 86 Arbeitstage Blau365Durchgangsklemme

5.95 €

50 39 Arbeitstage Grau365Durchgangsklemme

3.20 €

100 7 Arbeitstage Grau364.4Dualport-Terminal

3.20 €

100 21 Arbeitstage Blau364.4Dualport-Terminal

3.20 €

100 23 Arbeitstage Grau364.4Dualport-Terminal

5.77 €

50 23 Arbeitstage Blau-65Dualport-Terminal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 26 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Länge)(mm) 69.9 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support