Trennklemme URKN【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0701008

Teilenummer
0701008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

409.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 70 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 50.5
Produktgröße (Länge)(mm) 68 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 14(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme URKN, die Teilenummer ist 0701008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0701008.

Technischer Support