Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-STA | Art | B6 | Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindereigenschaften | + leitfähige Dichtung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Typ (Sonstiges) | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff der Serie B 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften